Jaulas de agujas

K32X39X18 - NTN

K32X39X18

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos32 mm
Ew - Cota sobre rodillos39 mm
Bc - Largo de jaula18 mm
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica24 kN
C0r - Carga carga estática35 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp18 mm