Jaulas de agujas

K35X40X26ZW - NTN

K35X40X26ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
Ew - Cota sobre rodillos40 mm
Bc - Largo de jaula26 mm
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica44 kN
C0r - Carga carga estática100 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp26 mm