Jaulas de agujas

K35X40X30ZW - NTN

K35X40X30ZW

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
Ew - Cota sobre rodillos40 mm
Bc - Largo de jaula30 mm
Peso0,043 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica26,1 kN
C0r - Carga carga estática50 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp30 mm