Jaulas de agujas

K40X45X17 - NTN

K40X45X17

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos40 mm
Ew - Cota sobre rodillos45 mm
Bc - Largo de jaula17 mm
Peso0,027 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica21,8 kN
C0r - Carga carga estática41,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp17 mm