Jaulas de agujas

K42X50X20 - NTN

K42X50X20

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos42 mm
Ew - Cota sobre rodillos50 mm
Bc - Largo de jaula20 mm
Peso0,054 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica34 kN
C0r - Carga carga estática53,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp20 mm