Jaulas de agujas

K50X55X30 - NTN

K50X55X30

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos50 mm
Ew - Cota sobre rodillos55 mm
Bc - Largo de jaula30 mm
Peso0,059 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica39,5 kN
C0r - Carga carga estática97 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp30 mm