Jaulas de agujas

K60X68X27 - NTN

K60X68X27

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos60 mm
Ew - Cota sobre rodillos68 mm
Bc - Largo de jaula27 mm
Peso0,098 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica52 kN
C0r - Carga carga estática105 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp27 mm