Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 75 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 83 mm |
| Bc - Largo de jaula | 23 mm |
| Peso | 0,113 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 50,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 109 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3700 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 23 mm |