Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de poliamida
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 7 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| Bc - Largo de jaula | 8 mm |
| Peso | 0,001 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 2,67 kN |
| C0r - Carga carga estática | 2,35 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 23000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 34000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 8 mm |