Jaula de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos

K81111T2 - NTN

K81111T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes6 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos55 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos78 mm
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81111
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81111
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos75,2 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos57,8 mm
Peso jaula de rodillos0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica62,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático215 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga26,2 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C