Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 7,5 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 70 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 95 mm |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81114 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81114 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 90,1 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 73,7 mm |
| Peso jaula de rodillos | 0,097 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 76,5 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 257 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 31,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 730 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |