Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, jaula de rodillos, serie K811
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 12 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 140 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 180 mm |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81128 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81128 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 172,5 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 147,8 mm |
| Peso jaula de rodillos | 0,45 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 206 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 815 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 86 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 380 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |