Jaulas de agujas

K8X12X13 - NTN

K8X12X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos8 mm
Ew - Cota sobre rodillos12 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,004 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5,05 kN
C0r - Carga carga estática4,65 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa21000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite32000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm