Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
KB652.13 - SNR Kits de rodamientos de suspensión
Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo . Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Width 1 (suspension) 43 mm Recommended tool (Suspension) Clas : OP3231 Fitting position Avant gauche Número de componentes 2 Diámetro interior 1 35 mm Diámetro exterior 1 106 mm Weight 0,749 kg
OE Equivalents Ford 1334230 Ford 1377471 Ford 3M513K099AA Ford 3M513K099AB Ford 3M513K099AC Ford 3M513K099AD Ford 3M513K155DA Ford 3M513K155DB Ford 6M5Y3K155AA Ford 8V413K155AB Ford BV613K155C2B Ford CV613K155B2A Automotive Compatibility FORD (CHANGAN) FOCUS Hatchback FOCUS Hatchback 05/2013 => - - FORD (CHANGAN) FOCUS Saloon FOCUS Saloon 05/2013 => - - Ford C-MAX C-MAX 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX I 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX II 02/2007 => - - Ford Focus FOCUS I => - - Ford Focus FOCUS II 08/2004 => - - Ford Focus FOCUS III => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 10/2014 => - - Ford Focus Focus 05/2006 => - - Ford Kuga KUGA I 03/2008 => 10/2012 - - Ford KUGA II KUGA II => - - Ford Kuga Kuga 10/2016 => - - Ford TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT II 05/2013 => - - Ford TRANSIT TRANSIT 05/2013 => - - Ford Transit Connect TRANSIT CONNECT II => - - Mazda 3 3 => - - Mazda 3 3 I => - - Mazda 3 3 II 11/2008 => 06/2013 - - Mazda 3 Saloon 3 Saloon => - - Mercedes ATEGO ATEGO 10/2012 => 08/2015 - - Mercedes VITO VITO I 02/2013 => 08/2016 - - VOLVO (CHANGAN) S40 S40 => - - Vauxhall ASTRA ASTRA III 08/2005 => 01/2007 - - Volvo C30-32-35 C30-32-35 11/2010 => 11/2013 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C70 C70 II 12/2005 => 03/2014 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 05/2012 - - Volvo V40 V40 II 05/2012 => 03/2015 - - Volvo V50 V50 1 => - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 05/2012 - -