Kits de rodamientos de suspensión

KB655.37 - SNR

KB655.37

Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo.  Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca de suspensión
  • Tornillo (x3)
  • Bloque filtrante
  • Tope de suspensión snr ap

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Recommended tool (Suspension)Clas : OM1112
Fitting positionAvant gauche
Weight1,31 kg
Número de componentes6
Diámetro exterior 198 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultLAGUNALAGUNA III05/2012 => 09/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --