Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo. Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- BLFR
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 133 mm |
| Con rodamiento de rueda integrado | 1 |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 140 mm |
| Número de componentes | 1 |
| Altura | 45 mm |
| Diámetro interior 1 | 14 mm |
| Weight | 0,567 kg |