• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de suspensión

KB684.09 - SNR

KB684.09

KB684.09 - SNR

Kits de rodamientos de suspensión

Soportando esfuerzos cada vez mayores, los topes de suspensión exigen un diseño óptimo.  Los KITS DE TOPES DE SUSPENSIÓN NTN-SNR responden a estas exigencias y contienen el conjunto de elementos que facilitan una operación eficaz y completa.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • BLFR

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)156 mm
Recommended tool (Suspension)Clas : OP3231
Fitting positionAvant gauche
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)169 mm
Con rodamiento de rueda integrado1
Diámetro interior 115 mm
Altura47 mm
Weight1,095 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoKiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCeratoCerato07/2006 => 11/2008--