Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (suspension) | 51 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Related product | KB958.06 |
| Width 2 (suspension) | 115 mm |
| Número de componentes | 1 |
| Diámetro exterior 1 | 60 mm |
| Weight | 0,33 kg |
OE Equivalents
Opel, Vauxhall436774Automotive Compatibility
Alfa RomeoMITOMITO06/2015 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => --Fiat500500 II09/2012 => 03/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2011--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 05/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 09/2009--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatPuntoPunto09/2009 => 11/2010--FiatTipoTIPO II09/2015 => --FiatTipoTipo12/2020 => --OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --