Rodamiento de agujas, jaula de agujas para pie de biela, jaula mecanizada
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 20 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 25 mm |
| Bc - Largo de jaula | 29 mm |
| Peso | 0,028 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 21,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 33 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 29 mm |