Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,075 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Diámetro interior 1 | 22 mm |
| Altura | 50 mm |
| Diámetro exterior 1 | 99 mm |
| Diámetro exterior 2 | 105 mm |
OE Equivalents
Mazda1E00-34-380Automotive Compatibility
FordCOURRIERCOURRIER IV => 08/2002--FordEscortESCORT V01/2000 => 09/1999--FordFiestaFIESTA III07/1995 => 01/2000--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFiestaFiesta04/1996 => 01/2000--FordKAKA01/2003 => 10/2008--FordKAKA I => --FordPUMAPUMA01/2000 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSTREETKASTREETKA01/2000 => --Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--