Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,39 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Altura | 42 mm |
| Diámetro interior 1 | 14 mm |
| Diámetro exterior 1 | 120 mm |
| Diámetro exterior 2 | 137 mm |
Automotive Compatibility
CitroenC2C207/2004 => 03/2005--CitroenC2C2 106/2004 => 12/2009--CitroenC2C2 206/2004 => 12/2009--CitroenC3C310/2009 => 12/2010--CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II10/2005 => 12/2010--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--