• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución

KD452.09 - SNR

KD452.09

KD452.09 - SNR

Kits de distribución

Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :

  • una de las mayores coberturas de mercado,
  • una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • KD452.00 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GT352.04
  • GT352.05
  • Rodillo enrollador
  • Correa de distribución (x2)
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Número de correas2
Ancho 123 mm
Número de rodillos3
Ancho 220 mm
Número de dientes85
Número de dientes 2116
Weight1,095 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1108752

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 10/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV => 10/1995--FordEscortESCORT III => 10/1995--FordEscortESCORT IV => 10/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 10/1995--FordEscortEscort => 10/1995--FordFiestaFIESTA III => 10/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 10/1995--FordFiestaFiesta06/1989 => 10/1995--FordMondeoMONDEO I05/1993 => 10/1995--FordORIONORION I07/1988 => 10/1995--FordORIONORION II08/1990 => 10/1995--FordSierraSIERRA 201/1989 => 10/1995--FordSierraSIERRA 312/1989 => 10/1995--