Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
una de las mayores coberturas de mercado,
una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
KD452.34 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
GE359.31
GT359.43
Correa de distribución
Pequeño componente
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Calidad de la correa
HT : Teflon
Número de correas
1
Ancho 1
25 mm
Número de rodillos
2
Número de dientes
141
Weight
1,069 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaFord1754320
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C4 => 06/2011--CitroenC4 IIC4 II => 06/2011--FordCMAXCMAX II => 06/2011--FordFIESTA VIFIESTA VI => 06/2011--FordFocusFOCUS III => 06/2015--FordGalaxyGALAXY II => 06/2011--FordKA+ IIIKA+ III => 06/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III => 06/2011--FordS-MAXS-MAX I => 06/2011--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II => 06/2011--FordTRANSITTRANSIT09/2013 => 06/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 06/2011--OpelCOMBO E Tour / LifeCOMBO E Tour / Life => 06/2011--Peugeot408408 => 06/2011--PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => 06/2011--PeugeotPartnerPARTNER II => 06/2011--PeugeotPartnerPartner => 06/2011--VolvoV40V40 => 06/2011--VolvoV40V40 1 => 06/2011--