Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT355.34
- GE355.38
- Correa de distribución
- Pequeño componente
- Tornillo
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,95 kg |
| Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 27 mm |
| Número de dientes | 132 |
OE Equivalents
Renault, Dacia, Lada130C17529RNissan16806-00Q0LNissan16806-00QA6Nissan16806-00QABRenault7701471382Renault7701471974Dacia, Renault7701477014Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER I02/2010 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN12/2007 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --NissanKUBISTARKUBISTAR I12/2003 => 10/2009--RenaultCLIO IICLIO II06/1998 => 11/2012--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 11/2012--RenaultDusterDuster02/2010 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 112/2011 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 212/2011 => 08/2015--RenaultKangooKANGOO I05/2001 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 08/2015--RenaultKangooKangoo05/2005 => 11/2007--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 10/2012--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => --RenaultMEGANE IMEGANE I04/1998 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007--RenaultMeganeMegane08/2002 => 11/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 10/2012--RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2009--