Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT358.31
- GE358.26
- Correa de distribución
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,862 kg |
| Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Número de dientes | 168 |
OE Equivalents
Lancia, Fiat, Alfa Romeo71736727Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 1 => 05/2001--Alfa Romeo145145 2 => 05/2001--Alfa Romeo146146 1 => 04/1998--Alfa Romeo146146 2 => 05/2001--Alfa Romeo147147 1 => 04/1998--Alfa Romeo147147 2 => 04/1998--Alfa Romeo155155 => 04/1998--Alfa Romeo156156 1 => 04/1998--Alfa Romeo156156 2 => 04/1998--Alfa Romeo156156 3 => 04/1998--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/1998 => 03/2006--Alfa RomeoGTVGTV II => 04/1998--Alfa RomeoGTVGTV III => 04/1998--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II => 04/1998--FiatCOUPECOUPE => 04/1998--LanciaDEDRADEDRA => 04/1998--LanciaDELTADELTA II => 04/1998--