• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución

KD459.04 - SNR

KD459.04

Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :

  • una de las mayores coberturas de mercado,
  • una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GT359.10
  • GT358.22
  • Correa de distribución (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Número de rodillos2
Número de correas2
Ancho 219 mm
Número de dientes 262
Ancho 131 mm
Número de dientes118
Weight0,915 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot0831-01Citroen0831-12Peugeot, Citroen0831-Q2

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC25C2506/1987 => 07/1990--CitroenC25C25 106/1983 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenCXCX 103/1983 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--PeugeotJ5J506/1987 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--