Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- NEP57.6-002B-1P
- Correa de distribución
- Rodillo tensor
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,895 kg |
| Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 26 mm |
| Número de dientes | 163 |
Automotive Compatibility
ToyotaAVENSISAVENSIS I09/1997 => 12/2002--ToyotaCamryCAMRY I09/1986 => 05/1991--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 06/2001--ToyotaCarinaCARINA III_VI01/1992 => 09/1997--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCamryCamry09/1986 => 05/1991--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1989--ToyotaMRMR II11/1989 => 07/1992--ToyotaPICNICPICNIC08/1996 => 04/2001--ToyotaRAVRAV03/1994 => 06/2000--ToyotaRAV4RAV4 I03/1994 => 06/2000--