Más de 500 referencias de KITS de DISTRIBUCIÓN en la gama NTN-SNR :
- una de las mayores coberturas de mercado,
- una gama compuesta exclusivamente por productos de origen, salidos de nuestras fabricaciones o de las de nuestros colaboradores premium.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE381.01
- GE381.02
- GE381.00
- ATU106J-1
- Correa de distribución
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 4 |
| Ancho 1 | 27 mm |
| Número de dientes | 223 |
| Weight | 2,405 kg |
Automotive Compatibility
SubaruForesterFORESTER I06/1998 => 08/2002--SubaruForesterFORESTER II08/2002 => 04/2005--SubaruForesterForester11/2007 => 09/2012--SubaruImprezaIMPREZA I07/1998 => 06/2000--SubaruImprezaIMPREZA II08/2000 => 07/2005--SubaruImprezaImpreza07/1998 => 06/2000--SubaruLegacyLEGACY III09/1998 => 03/2003--SubaruLegacyLEGACY IV04/2003 => 01/2014--SubaruLegacyLegacy09/1998 => 04/2009--SubaruOutbackOUTBACK II04/2003 => 04/2009--SubaruOutbackOUTBACK III04/2009 => 01/2014--SubaruOutbackOutback09/1998 => 04/2009--