Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT353.11
- Bomba de agua
- Correa de distribución
- Tornillo
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de rodillos | 1 |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Número de dientes | 111 |
| Weight | 1,457 kg |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 08/2004--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCABRIOCABRIO III08/1989 => 11/1990--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1989 => 02/1993--OpelCORSACORSA02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III08/1989 => 11/1990--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 11/2001--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/1998--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 12/1998--