KDP453.260 - SNR
Kits de distribución con bomba de agua
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GE353.20
- GT353.32
- Pequeño componente
- Correa de distribución
- Bomba de agua
- Tornillo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Número de dientes | 146 |
| Weight | 1,836 kg |
Automotive Compatibility
ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--MANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II11/2002 => 11/2005--OpelAstraASTRA III07/2005 => 08/2011--OpelAstraASTRA IV11/2014 => 05/2018--OpelCORSACORSA IV12/2009 => 08/2014--OpelCORSACORSA V02/2015 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2013--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 04/2016--OpelMokkaMokka11/2012 => 08/2015--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II01/2009 => 10/2014--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 04/2018--VauxhallASTRAASTRA IV03/2003 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2005 => 11/2012--VauxhallCORSACORSA III11/2010 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV03/2015 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 05/2016--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II01/2009 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --