Referencia KDP455.520
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT355.36
- GE355.43
- Correa de distribución
- Pequeño componente
- Bomba de agua
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 1,694 kg |
| Calidad de la correa | Standard |
| Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 27 mm |
| Número de dientes | 126 |
OE Equivalents
Renault119A04462RRenault119A06559RAutomotive Compatibility
RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 03/2009--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--