• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP457.260 - SNR

KDP457.260

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.24
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.23
  • Correa de distribución (x2)
  • Bomba de agua

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight2,214 kg
Calidad de la correaStandard
Número de rodillos4
Número de correas2
Ancho 117 mm
Ancho 220 mm
Número de dientes130
Número de dientes 258

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA2A204/2000 => 07/2005--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 04/2010--SeatALTEAALTEA 204/2006 => 04/2010--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I04/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II01/2000 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 04/2015--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I10/1999 => 09/2005--SeatLeonLEON II05/2006 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II12/1999 => 06/2004--SeatToledoTOLEDO III04/2006 => 05/2007--SkodaFabiaFABIA I09/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 11/2014--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 10/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 11/2013--VolkswagenGOLFGOLF 204/2006 => 11/2013--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI09/2008 => 10/2012--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I07/2001 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--