• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribución con bomba de agua

KDP457.261 - SNR

KDP457.261

KDP457.261 - SNR

Kits de distribución con bomba de agua

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Correa de distribución (x2)
  • Bomba de agua

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Calidad de la correaStandard
Ancho 220 mm
Número de rodillos4
Número de correas2
Ancho 117 mm
Número de dientes130
Número de dientes 258
Weight2,04 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatLeonLEON I05/2000 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II05/2000 => 06/2004--VolkswagenBORABORA07/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/1999 => 05/2006--VolkswagenLUPOLUPO05/2000 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO III10/1999 => 03/2000--VolkswagenPoloPOLO IV07/2005 => 10/2009--