KDP458.570 - SNR
Kits de distribución con bomba de agua
Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT358.30
- GE358.27
- Correa de distribución
- Bomba de agua
- Tornillo (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Número de correas | 1 |
| Número de rodillos | 2 |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Número de dientes | 194 |
| Weight | 1,659 kg |
OE Equivalents
Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Jeep6000629055Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo71775920Automotive Compatibility
Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --SuzukiSX4SX4 I06/2007 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016--SuzukiVitaraVITARA II01/2015 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --