Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:
- simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
- productos de origen, garantizando el nivel de calidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GT366.02
- Bomba de agua
- Correa de distribución
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 1,558 kg |
| Número de rodillos | 1 |
| Número de correas | 1 |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Número de dientes | 113 |
Automotive Compatibility
CitroenBXBX08/1982 => 11/1994--CitroenVISAVISA 209/1984 => 11/1987--CitroenZXZX 102/1991 => 07/1993--CitroenZXZX 202/1991 => 07/1993--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 101/1983 => 06/1989--Peugeot205205 201/1983 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30930908/1985 => 07/1993--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--