Kits de distribución con bomba de agua

KDP459.680 - SNR

KDP459.680

Más de 100 referenciaspropuestas en la gama de KITS DE DISTRIBUCIÓN CON BOMBA DE AGUA:

  • simplicidad de utilización con el conjunto deelementos necesarios para la intervención,
  • productos de origen, garantizando el nivel de calidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GE359.29
  • GT359.45
  • Bomba de agua
  • Correa de distribución
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Número de correas1
Ancho 125 mm
Número de rodillos2
Número de dientes116
Weight1,865 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaDS, Vauxhall, Peugeot, Opel, Citroen1610278280Citroen, Peugeot1613327980Vauxhall, Opel3648404ToyotaSU001-A3082

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC4C403/2018 => --CitroenC4 IIC4 II09/2013 => --CitroenC5 IC5 I08/2018 => --CitroenC5C5 II01/2015 => 05/2017--CitroenJumperJUMPER III02/2014 => --CitroenJumpyJUMPY III02/2016 => --CitroenJumperJumper08/2019 => --CitroenJumpyJumpy04/2016 => --DSDSDS10/2017 => --DSDS4DS4 I03/2015 => 04/2018--DSDS5DS5 102/2014 => 04/2015--DSDS5DS5 204/2015 => 04/2018--DSDS7DS7 110/2017 => --FordCMAXCMAX II03/2015 => --FordEDGEEDGE 110/2015 => --FordEDGEEDGE 210/2015 => --FordFocusFOCUS III10/2014 => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordKUGA IIKUGA II09/2014 => 08/2016--FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => --FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X08/2020 => 07/2020--OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I10/2017 => 07/2020--OpelMOVANOMOVANO09/2021 => --OpelMOVANOMOVANO III09/2021 => --OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --Peugeot30083008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot308 II308 II12/2013 => --Peugeot50085008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot50850810/2018 => --Peugeot508508 I02/2013 => 08/2018--Peugeot508 II508 II08/2018 => --PeugeotBoxerBOXER III06/2015 => --PeugeotBoxerBoxer06/2019 => --PeugeotExpertEXPERT III02/2016 => --ToyotaPROACEPROACE06/2016 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I03/2018 => --VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III09/2021 => --VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE02/2019 => --