La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:
- una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
- seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
- un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.41288.S04
- Disco de freno
- Tapón
- Tuerca
- Tapa de protección
- Codificador
- Segmento de retención
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 25 mm |
| Espesor mínimo | 9,5 mm |
| Tipo de rodamiento | FC |
| Width 1 (wheel) | 101 mm |
| Con rodamiento de rueda integrado | 1 |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Número de fijaciones | 5 |
| Par de apriete | 220 N-m |
| Disc type | Plein |
| Diámetro de los puntos de fijación | 14 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Diámetro exterior 3 | 300 mm |
| Weight | 9,29 kg |