Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.103U - SNR

KF155.103U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapa de protección
  • Tapón
  • Tuerca
  • Codificador
  • Rodamientos de rueda
  • Disco de freno
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espesor mínimo7 mm
Tipo de rodamientoFC
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Número de fijaciones5
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diámetro exterior 3260 mm
With integrated sensor ring1
Con rodamiento de rueda integrado1
Weight6,727 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432009292RRenault432024629R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --