Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.125U - SNR

KF155.125U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC46441S02
  • Segmento de retención
  • Disco de freno
  • Tuerca
  • Tapón
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Espesor mínimo10 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Número de fijaciones5
Par de apriete280 N-m
Epaisseur du disque de frein12 mm
Diámetro exterior 3280 mm
Weight10,23 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432007343ROpel4422288

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatTALENTOTALENTO06/2016 => --FiatTALENTOTALENTO II => --NissanNV300NV300 => 11/2015--NissanPRIMASTARPRIMASTAR II => 11/2015--OpelVIVAROVIVARO II => --RenaultTRAFICTRAFIC06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC III => --