• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.131U - SNR

KF155.131U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41288.S04
  • Tapón
  • Tapa de protección
  • Tuerca
  • Codificador
  • Disco de freno
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espesor mínimo7 mm
Width 1 (wheel)74 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Número de fijaciones5
Par de apriete280 N-m
Diámetro exterior 3260 mm
Epaisseur du disque de frein8 mm
Weight6,775 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432009292RRenault432024629RRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMeganeMegane => --