Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.70U - SNR

KF155.70U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC46441S02
  • Elementos diversos
  • Tuerca
  • Tapón
  • Disco de freno
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Espesor mínimo10 mm
Tipo de rodamientoFC
Width 1 (wheel)98 mm
Weight9,69 kg
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
With encoder with gear1
Número de fijaciones5
Par de apriete280 N-m
Diámetro de los puntos de fijación14 mm
Diámetro exterior 3280 mm
Epaisseur du disque de frein12 mm
Con rodamiento de rueda integrado1

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --