Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.73U - SNR

KF155.73U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tapón
  • Elementos diversos
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Disco de freno

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Tipo de rodamientoFC
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Número de fijaciones4
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3274 mm
With encoder with gear1
Con rodamiento de rueda integrado1
Weight7,635 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7700424832

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultScenicScenic => --