Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF155.91U - SNR

KF155.91U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41722.S01
  • Tuerca
  • Disco de freno
  • Codificador
  • Tapa de protección
  • Segmento de retención
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo9,5 mm
Tipo de rodamientoFC
Con rodamiento de rueda integrado1
Disc typePlein
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,83 kg
Número de fijaciones5
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diámetro exterior 3300 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 08/2002--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 08/2002--