Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:
una gama muy amplia , desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
seguridad : el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
un producto completo : cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
FC.41645 Codificador Segmento de retención Tuerca Tapón Tapa de protección Disco de freno
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Internal diameter n°1 (wheel) 30 mm Espesor mínimo 7 mm Tipo de rodamiento FC Recommended tool (Wheel) Clas : OM8154 Width 1 (wheel) 67 mm Disc type Plein Con rodamiento de rueda integrado 1 Weight 5,58 kg Número de fijaciones 4 Diámetro de los puntos de fijación 12 mm Par de apriete 300 N-m Epaisseur du disque de frein 9 mm Diámetro exterior 3 250 mm With integrated sensor ring 1
OE Equivalents Peugeot, Citroen, DS 4249-32D Citroen, Peugeot 9657345180 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 C3 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C3 C3 2 01/2009 => 12/2017 - - Citroen C3 AIRCROSS II C3 AIRCROSS II => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 C3 II => - - Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 C4 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C4 C4 2 => - - Citroen C4 Coupe C4 Coupe => - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2017 - - Citroen DS3 DS3 => - - DS DS DS 12/2015 => - - DS DS3 DS3 I => - - Opel CROSSLAND CROSSLAND => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 08/2006 => 12/2017 - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 2 => - - Opel CROSSLAND X Van CROSSLAND X Van => - - Peugeot 2008 2008 => - - Peugeot 2008 I 2008 I => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot 207 Saloon 207 Saloon 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 I 208 I => - - Peugeot 307 307 => - - Peugeot 307 307 1 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 307 2 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 CC 307 CC 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 307 SW 307 SW 08/2006 => 12/2017 - - Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 => 11/2017 - -