Kits de disco de freno con rodamiento integrado

KF159.62U - SNR

KF159.62U

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de discos de freno:

  • una gama muy amplia, desarrollada para responder a las necesidades del mercado,
  • seguridad: el montaje del disco de freno con el rodamiento de rueda se realiza en las instalaciones de  NTN-SNR para garantizar un nivel de calidad y de seguridad sin equivalente,
  • un producto completo: cada kit está compuesto de un disco de freno con rodamiento integrado, y los componentes necesarios para el montaje.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41394
  • Tapa de protección
  • Tuerca
  • Tapón
  • Segmento de retención
  • Disco de freno
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espesor mínimo10 mm
Tipo de rodamientoFC
Width 1 (wheel)73 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Con pinturaOui
Disc typePlein
Weight7,31 kg
Número de fijaciones4
Diámetro de los puntos de fijación12 mm
Par de apriete300 N-m
With integrated sensor ring1
Epaisseur du disque de frein12 mm
Diámetro exterior 3268 mm
Con rodamiento de rueda integrado1

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 GRAND PICASSO IC4 GRAND PICASSO I => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPartnerPartner => --