Los casquillos de bolas son componentes compactos para movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Tipo de diseño | KH |
| Categoría casquillo de agujas | Ball sleeves |
| Estándar | ISO dimension |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | hardened steel sleeve |
| Material de la jaula | PA |
| Lubricación inicial | Non/No |
| Reengrasable | Oui/Yes |
| d - Diámetro interior | 12 mm |
| D - Diámetro exterior | 19 mm |
| L - Largo | 28 mm |
| Número de hileras de bolas | 5 |
| Peso | 0,018 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 0,605 kN |
| Cmax | 0,605 kN |
| C0min | 0,495 kN |
| C0max | 0,495 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |