Pistas de las bolas

KH2540LL/3AS - NTN

KH2540LL/3AS

Los casquillos de bolas son componentes compactos para movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Tipo de diseñoKH
Categoría casquillo de agujasBall sleeves
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acerohardened steel sleeve
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
ReengrasableOui/Yes
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior35 mm
L - Largo40 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,066 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,93 kN
Cmax1,93 kN
C0min1,56 kN
C0max1,56 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C