Jaulas de agujas

KJ34X40X238XS - NTN

KJ34X40X238XS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos34 mm
Ew - Cota sobre rodillos40 mm
Bc - Largo de jaula23,8 mm
Peso0,035 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica26,5 kN
C0r - Carga carga estática44,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp23,8 mm