Jaulas de agujas

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos34 mm
Ew - Cota sobre rodillos40 mm
Bc - Largo de jaula25,8 mm
Peso0,032 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica31 kN
C0r - Carga carga estática54,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp25,8 mm