Jaulas de agujas

KJ45X50X17S - NTN

KJ45X50X17S

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos45 mm
Ew - Cota sobre rodillos50 mm
Bc - Largo de jaula17 mm
Peso0,031 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica22,8 kN
C0r - Carga carga estática46 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp17 mm